Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.714.20 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,2 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Držák štítků se nasazuje, aby bylo možné na kabinách strojů a ovládacích panelech jasně identifikovat funkci tlačítek nouzového zastavení, otočných spínačů a tlačítek.
Jako vložka pro držák je k dispozici vložka štítku 27x18 (0.0.714.21).
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Číslo celního tarifu
85389099