Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.691.54 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 12,4 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
Popis
Přepínač 60°, 22 mm, je otočný přepínač se dvěma polohami a funkcí zacvaknutí. Otočením přepínače o 60° se aktivuje příslušný povel.
Tlačítka a spínače jsou vzadu upevněny závitovým kroužkem, který je součástí dodávky. Upevňovací prvky jsou vhodné pro tloušťku stěny 1 až 6 mm.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
Číslo celního tarifu
85365080