Technické údaje
Rozsah dodávky
4 samořezné šrouby, ⌀12, ocel, leskle pozinkované
2 závěsná křídla, hliník, eloxovaný, přírodní odstín
2 kryty závěsných křídel, hliník, eloxovaný, přírodní odstín
1 ložiskové pouzdro, plast, černé
2 krytky, plast, černé
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M4x14, leskle pozinkované
1 ložiskový čep, nerezová ocel
1 tlakové vřeteno, litý zinek
1 lícovací podložka, plast, černá
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.706.68 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 548 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
The finished door can be combined with an outer door frame made of Line 8 profiles (standard or light variants). It can also be opened and closed from both sides and features an all-round seal.
Montážní pokyny
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83024150