Závěs
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny kloubu, zinkový odlitek, RAL9006 bílý hliník odstín
4 zajišťovací prvky, zinkový odlitek, PÚ: pozinkování
1 závitová vložka M5, ocel, PÚ: pozinkování
1 pouzdro, ocel, PÚ: pozinkování
1 rozpěrná vložka, ocel
1 upínací páka Pi 50, M5 x 30
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.419.85 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 163 g |
| Pohyblivá zátěž | F2 = 500 N |
| Pohyblivá zátěž | F1 = 500 N |
| Tuhá zátěž | F1 = 1 750 N |
| Tuhá zátěž | F2 = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Klouby s aretační páčkou se mohou zajistit v poloze a opět uvolnit. Obzvláště vhodné jsou pro polohovací držáky, otočná ramena pro pracovní misky nebo podobná zařízení.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: ✓ | Bauform: normal | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: ✓ | Bauform: normal | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: ✓ | Bauform: normal | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: X | Bauform: normal | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Ausführung Gelenk: Individuell | Klemmhebel: ✓ | Bauform: normal | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Ausführung Gelenk: Stirnseite / Nut | Klemmhebel: X | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Ausführung Gelenk: Stirnseite / Stirnseite | Klemmhebel: X | Bauform: beidseitig |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
79070000