Profil lišty madla
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.452.17 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 2,8 cm2 |
| Hmotnost | m = 0,76 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Vhodný je zejména pro takové situace, kdy by mohlo dojít k poranění způsobenému prostrčením prstů ruky.
Při instalaci na plošné výplně navíc profil lišty madla zvyšuje stabilitu a tuhost výplně.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76042100