Technické údaje
Rozsah dodávky
Háček na vývěsku pro pletivové panely, pravý a levý
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.76 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,6 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PC |
| Barva | průhledný |
Popis
Háčky na vývěsky pro pletivové panely jsou kompatibilní se všemi velikostmi rámů na vývěsku a měly by se vždy používat v párech.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Číslo celního tarifu
39269097