Držák rámečku na tabulky
Technické údaje
Vlastnosti
Číslo zboží | 0.0.700.22 |
---|---|
Line | Systém pracovních stolů |
Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
Hmotnost | m = 3,6 g |
Dodací jednotka | 1 kus |
Materiál | POM |
Barva | šedý |
Popis
Držák rámu na vývěsku je kompatibilní se všemi velikostmi rámů na vývěsku a měl by se vždy používat v páru.
Držák rámu na vývěsku 8, otočný ESD, nabízí stejnou funkčnost, ale v provedení, které je bezpečné z hlediska ESD.
Varianty
Řadit podle
Baureihe: 8 | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: LPS | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | |
Baureihe: LPS | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Číslo celního tarifu
39269097