Hák D30-36
Vybraná varianta

Háček D30-36, otočný ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.702.01
0.0.702.01
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Univerzální držák D30/D6-3, POM, ESD, černý
1 Platový háček, POM ESD, černý
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.702.01 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Držák rámu na vývěsku D30, otočný, lze připnout v libovolném místě rámu na vývěsku a poté připnout k boku profilu. Vývěsky lze proto instalovat mezi profilové trubky nebo na ně. Díky otočnému připojení lze vývěsky uspořádat i diagonálně.
Háček D30-36 se používá se závěsem na vývěsku (0.0.700.75) a řetízkem 1,8x12 (0.0.701.38) k zavěšení vývěsek pod profilovou trubku.
Poznámka:Držák rámu na vývěsku D30 by se měl používat vždy ve dvojicích.
Varianty
Řadit podle
Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097
Hák D30-36
Vybraná varianta

Háček D30-36, otočný ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.702.01
0.0.702.01

grau
schwarz