Závěs PA
Technické údaje
Rozsah dodávky
poloviny pantu, PA-GF
čep, ocel, PÚ: pozinkování
podložka, PA
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.641.96 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 34 g |
| Max. síla | Fmax. = 100 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Panelové prvky upevněné pomocí pantů PA musí být opracovány s příslušnými průchozími otvory.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Colour: Grey | Lift-off: X | Hinged side: - | |
| Line: 5 | Colour: Black | Lift-off: X | Hinged side: - | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 6 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: 6 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 8 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: 8 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: 10 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 10 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: X | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: X | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
39269097


Grey
Black