Upevňovací sada pro úhlový držák
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 profilová tyč do drážky 8 St M8, PÚ: pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 1441-9,0, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.479.96 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 132 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Moment | M = 25 Nm |
Popis
Při použití jako výztužného prvku v místech spoje velkých profilů lze použít několik úhelníků souběžně. Poznámka: Maximální přípustná únosnost profilové drážky v tahu nesmí být překročena!
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Longueur du filetage: 21 | Filetage: M12 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 16 | Filetage: M6 | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 20 | Filetage: M8 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 25 | Filetage: M10 | Type de rainure: 10 mm | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 30 | Filetage: M12 | Type de rainure: 12 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098