Sada rohového upevnění
Technické údaje
Rozsah dodávky
rohová spojka 5 20x20, zinkový odlitek, černý odstín
krytka spojky 20x20x20
3 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M5x12, ocel, PÚ: pozink.
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.437.96 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 22 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Tím se hodí zejména pro návrhy vizuálně zajímavých vitrín, stolů, krytů a podobných konstrukcí.
Použité profily přitom musí mít v dutinách závity.
Varianty
Řadit podle
| Série: 5 | Couleur: noir | Contour: | |
| Série: 5 | Couleur: aluminium naturel | Contour: | |
| Série: 5 | Couleur: noir | Contour: | |
| Série: 5 | Couleur: aluminium naturel | Contour: | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Contour: | |
| Série: 6 | Couleur: gris | Contour: | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Contour: | |
| Série: 6 | Couleur: gris | Contour: | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Contour: | |
| Série: 6 | Couleur: gris | Contour: | |
| Série: 8 | Couleur: noir | Contour: | |
| Série: 8 | Couleur: gris | Contour: | |
| Série: 8 | Couleur: noir | Contour: | |
| Série: 8 | Couleur: gris | Contour: | |
| Série: 8 | Couleur: noir | Contour: | |
| Série: 8 | Couleur: gris | Contour: | |
| Série: 8 | Couleur: noir | Contour: |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200


noir
aluminium naturel


gris