Technické údaje
Rozsah dodávky
1 kladka D75/D6-14, termoplast, ESD
1 šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912, M6x28, ocel, leskle pozinkovaný
1 podložka ISO 7089-6-200 HV, ocel, leskle pozinkovaná
1 podložka ISO 7093-1-6-200 HV, ocel, leskle pozinkovaná
1 podložka adaptéru DIN 988-6x12x0,3, ocel, leskle pozinkovaná
1 drážková matice V 8 St M6, ocel, leskle pozinkovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.708.62 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 96 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
K přenosu sil se používá ozubené kolo z16 D34 (0.0.714.48), které se nasazuje na odolnou profilovou trubku D30 pomocí adaptační objímky D30-43 M35 (0.0.714.50). Samotná profilová trubka je připevněna k rámu pomocí sady ložiskových přírub 8 D30 120x30 (0,0.715.23), která zajišťuje její volné otáčení.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Číslo celního tarifu
39269097