Držák 8 D8


Vybraná varianta
Konzola J 80 D8, nerez (0.0.718.47)
Konzola J 80 D8, nerez
0.0.718.47
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.718.47
Vlastnostnerez
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 89 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

Konzola J 80 D8 je určena k upevnění vedení na místě. Díky různým délkám jeho ramen lze profil 8 24x20 D30 (0.0.719.20) v kombinaci s držákem vedení 8 D8 (0.0.718.49) instalovat v různých výškách a polohách.
Rozteč mezi vedením a dopravníkovou linkou lze přizpůsobit využitím širokého rozsahu otáčení 80 mm a vhodným seřízením součástí.
Díky širokému rozsahu otáčení konzol J D8 a možnostem orientace na míru lze mezeru mezi vedením a dopravníkovou linkou přizpůsobit požadavkům. To znamená, že vodicí lišty mohou být umístěny vně nebo uvnitř sekce dopravníku a neuspořádané zboží může být shromážděno dohromady během jízdy po dopravníku.
Vedení může být vybaveno kluznou lištou pro ochranu přepravovaného zboží a pro vyhlazení přechodu mezi dvěma sekcemi profilu 8 24x20 D30.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Šířka svorky:  80 mm
Šířka svorky:  130 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Číslo celního tarifu
73269098