Technické údaje
Rozsah dodávky
1 držák vedení 8 D8 horní díl
1 držák vedení 8 D8 spodní díl
1 šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x22
1 podložka
1 matice s T-drážkou V 8 St M6
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.49 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 55 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Díky upínacímu mechanismu držáků vedení lze konzoly orientovat podle montážního scénáře. Široký rozsah otáčení zajišťuje, že rozteč, výšku a polohu bočního vedení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům.
Montážní pokyny
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Číslo celního tarifu
76169990