Magnetická zarážka dveří


Vybraná varianta
Úhelník dorazový magnetický pro svěrný profil 8 32x18 (0.0.669.30)
Úhelník dorazový magnetický pro svěrný profil 8 32x18
0.0.669.30
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

tělo úhelníku, PA-GF, šedý odstín
šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M4x12, ocel, PÚ: pozinkování
podložka ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, PÚ: pozinkování
drážková matice V 8 St M4, PÚ: pozinkování
šroub s plochou hlavou DIN 921-M4x5, ocel, PÚ: pozinkování, jako přídržná destička

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.669.30
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 31 g
Přídržná síla40 N
Dodací jednotka1 sada
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Dveře tak drží samy: Magnetický dorazový úhelník je ideální doplněk svěrného profilu 8 32x18 (0.0.373.67). Díky tomu je možné vyrábět okna s velice úzkým rámem. Plošné výplně přitom díky pružným svěrkám pevně drží ve speciální drážce profilu a nevydávají rušivé zvuky.
Magnetický doraz se velice harmonicky zasune do rámu a drží dveře zavřené.
Přídržná síla je 40 N.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineFarbe:  grau grauRasterung:  40x40 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineFarbe:  schwarz schwarzRasterung:  40x40 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineFarbe:  grau grauRasterung:  32x18 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)Rasterung:  30x30 mmNuttyp:  6 mm
Baureihe:  6zweite Baureihe:  8Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)Rasterung:  30x30 mmNuttyp:  8 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097