LED strojní svítidlo


Vybraná varianta
LED strojní svítidlo 24 W 40 x 40 x 765 (0.0.656.18)
LED strojní svítidlo 24 W 40 x 40 x 765
0.0.656.18
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Hliníkový kryt IP67, otočné
Upínací prvky
Jmenovité napětí: 24 V DC
Třída ochrany: III
Zástrčkový konektor M8
Index podání barev Ra ≈ 85
Teplota barvy: T ≈ 4 000°K (neutrální bílá)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.656.18
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Strojní svítidla se dodávají v šesti velikostech. Lze osvětlit vše od toho nejnedostupnějšího rohu až po velkou kabinu. Díky stupni krytí IP67 lze svítidla používat také v náročných podmínkách. Upevňují se do drážky řady 8 a integrovaný závěs umožňuje uživatelům nasměrovat světlo tam, kde je třeba. Při navrhování pracovního stolu nabízí strojní svítidla prostorově úsporné řešení pro zvýšení intenzity osvětlení pracovní plochy.
Svítidla využívají nejnovější generaci LED diod, a proto nabízí výraznou úsporu energie. Lze je také kombinovat s příslušenstvím včetně kabelů a elektronických transformátorů. Důmyslný systém napájecích a ovládacích prvků, kabelů a rozbočovačů usnadňuje konfiguraci vlastních návrhů osvětlení, a to včetně funkcí stmívání.
Při pokládce kabelů pod napětím podél hliníkových profilů může v důsledku indukční vazby vznikat nízké, neohrožující napětí. Abyste tomu předešli, doporučuje se připojit konstrukci k ochrannému uzemnění. Ideálním řešením je použití vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44) nebo rozvodné lišty (0.0.631.56) v kombinaci s připojovacím kabelem, zásuvkou / uzemněnou zástrčkou se zemnicím vodičem (0.0.677.54).
Rozložení osvětlení [měřeno ve vzdálenosti 500 mm]

Montážní pokyny

Montáž LED svítidla na profil 8 pomocí přiložených upínacích prvků:
a = drážková matice V 8 St M5 (0.0.480.54)
b = upínací váleček
c = stavěcí šroub M6
Každé LED svítidlo strojního zařízení od 6 W má zabudovaný kloub.

Varianty

Řadit podle

Power:  5 WattLength:  120 mm
Power:  6 WattLength:  240 mm
Power:  12 WattLength:  415 mm
Power:  18 WattLength:  590 mm
Power:  24 WattLength:  765 mm
Power:  30 WattLength:  940 mm

Ke stažení

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200