Upevňovací sada pro motory


Vybraná varianta
Upevňovací sada motoru 8 40 D16 (0.0.703.11)
Upevňovací sada motoru 8 40 D16
0.0.703.11
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Spojka rozšiřujícího náboje D16/d13, Al/ocel/TPU
Torzní výztuha 8 40, ocel, lesklé pozinkování
3 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x40, ocel, lesklé pozinkování
Hnací hřídel D16, ocel, černý
2 šestihranné šrouby ISO 4017 M6x25, ocel, lesklé pozinkování
Paralelní pero DIN 6885-A-5x5x25, ocel 

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.703.11
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 522 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Upevňovací sada motoru 8 40 D16 je univerzálním řešením pro připojení motorů item AC D16 k dopravníkovému pásu. Přenáší krouticí moment na hnací řemenici.
Upevňovací sada se montuje na pravou nebo levou stranu dopravníkového pásu, na skříň pohonné jednotky. Motor s integrovanou převodovkou je šrouby připevněn k torzní výztuze. Orientaci pohonu lze nastavit v krocích po 90°.
Hnací hřídel je zalisován do dutého hřídele motoru bez nutnosti dalšího opracování. Spojka rozšiřujícího náboje kompenzuje nesouosost hnací řemenice.

Varianty

Řadit podle

Diamètre d’arbre:  ø 16 mm
Diamètre d’arbre:  D14

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84313900