Saně s drážkou tvaru T
Technické údaje
Rozsah dodávky
posuvná matice s otočným členem, POM, černý odstín
lícovaná podložka DIN 988-8x14x1, St, nerez
drážková matice V 8 St M8, PÚ: pozinkování
šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M8x13, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.601.23 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 24 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Lze jej použít ke konstrukci jednoduchých vodicích prvků pro různé komponenty, např. výsuvné klávesnice, panely pro návody k obsluze nebo jednoduché zdvihací, skládací a posuvné dveře v drážkách profilu Line 8.
F = 60 N
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 5 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097