Technické údaje
Rozsah dodávky
2 skládané panty, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 drážkové matice V 8 St M6, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x14, ocel, PÚ: pozinkování
Pant Al lehký, čep pantu D6, ESD
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Line | Line 8 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 100 g |
| Max. síla | Fmax. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Tento pevný hliníkový pant je kompatibilní s jakýmkoli profilem Line 8, ať už má otevřené nebo uzavřené drážky. Při montáži mezi dveře a rám vzniká úzká mezera 4 mm. Když jsou dveře zavřené, jsou upevňovací šrouby zakryté a nepřístupné, takže s nimi nelze manipulovat zvenčí.
Odlehčený pant 8 N/NO Al PP4 se dodává jako kompletní sada včetně upevňovacího materiálu. Je schopen vydržet zatížení až 500 N.
Každá sada se skládá ze 2 pantů skládaných, čepu pantu a upevňovacích prvků (šroubů a drážkových matic) pro příslušné řady profilů.
Čep pantu se dodává s příslušnými panty. Je nalisován do jednoho z pantů skládaných. Pravotočivé nebo levotočivé panty lze vyrobit zasunutím čepu do pantu v příslušném směru.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000