Ozubené kolo z16 D34.8-5.2

0.0.714.48


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 ozubené kolo z16 D34.8-5.2, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.714.48
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 40 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

Ozubené kolo z16 D34.8-5.2 přenáší pohyb řetězu 1/2" (0.0.465.17) na profilovou trubku. Upevňuje se na místo pomocí adaptační objímky D30-43 M35 (0.0.714.50).
Díky distančním kroužkům, které jsou součástí dodávky, lze do jedné adaptační objímky D30-43 M35 umístit dvě ozubená kola. Nosný profil se montuje pomocí sady ložiskových přírub 8 D30 120x30 M6 (0.0.715.23) a slouží jako synchronizační hřídel. Pro prostorově oddělený přenos energie lze na profilu použít několik adaptačních objímek.
Řetěz 1/2" (0.0.465.17) je alternativou kabelu pro aplikace Karakuri/LCA. Připojuje se k profilu pomocí řetězového spojovacího prvku 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Lze jej přesměrovat pomocí kladky D75/D55 (0.0.708.62) a spojovacího článku řetězu 1/2" 90 ° (0.0.708.60).
K přenosu sil se používá ozubené kolo z16 D34 (0.0.714.48), které se nasazuje na odolnou profilovou trubku D30 pomocí adaptační objímky D30-43 M35 (0.0.714.50). Samotná profilová trubka je připevněna k rámu pomocí sady ložiskových přírub 8 D30 120x30 (0,0.715.23), která zajišťuje její volné otáčení.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Číslo celního tarifu
84839089