Profil křídla závěsu


Vybraná varianta
Profil pantu 6 e 60 lehký, přírodní odstín (0.0.615.37)
Profil pantu 6 e 60 lehký, přírodní odstín
0.0.615.37
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.615.37
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,83 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Profily pantů a čepy pantů, které jsou k dispozici jednotlivě, lze kombinovat a vyrobit tak panty na míru, které jsou dokonale přizpůsobené daným požadavkům.
Nové odlehčené profily pantu 6 e 60 se kombinují s odlehčenými profily pantu 6 e nebo V 6 e a vytvářejí kompletní panty (totéž platí pro Line 8).
Do profilu pantu se může vyvrtat průchozí otvor nebo otvor se zahloubením, aby se mohl pant přišroubovat. Správné umístění otvoru je vyznačeno předdefinovanou ryskou na zadní straně pantu.

Varianty

Řadit podle

Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  superficie / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  superficie / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Interior
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Interior
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Interior
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Interior
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  superficie / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  superficie / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Exterior
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Interior
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Interior
Serie:  10Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Interior
Serie:  10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Tipo de conexión:  perfil / perfilTipo de conexión:  Interior

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
76042100