Profil křídla závěsu


Vybraná varianta
Profil pantu V 6 z lehký, přírodní odstín (0.0.478.94)
Profil pantu V 6 z lehký, přírodní odstín
0.0.478.94
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.478.94
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,6 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Přizpůsobená lišta pantu na víku, která zakrývá celou mezeru mezi dveřmi a pevným rámem dveří.
Do profilu pantu se může vyvrtat průchozí otvor nebo otvor se zahloubením, aby se mohl pant přišroubovat. Správné umístění otvoru je vyznačeno předdefinovanou ryskou na zadní straně pantu.

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Povrch/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Povrch/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Povrch/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Povrch/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnější
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ připojení:  Profil/profilTyp připojení:  Vnitřní

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
76042100