Pojezdový profil 8 40x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.623.61 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 5,27 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,74 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 8 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 10,63 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,42 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 3,43 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,32 cm3 |
Popis
Do pojezdového profilu se zasunou vozíky, na které se našroubuje plotová výplň, a je to.
Čtyři kladky s kuličkovými ložisky lze namáhat v tahu i tlaku. Přiložené koncové dorazy s funkcí zaklapnutí zastaví a drží posuvné dveře.
Maximální hmotnost dveří: 30 kg
Posuvné dveře musí být vedeny vždy na horní a dolní straně.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100
Pojezdový profil 8 40x40
* Povinný údaj