Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso řemenice, hliníkový odlitek, černý odstín
řemenice uložená ve valivých ložiscích s otvorem ⌀ 8H7, možnost vyvrtání max. do ⌀ 15 mm
délka náboje 18 mm,
2 univerzální spoje 5, zinkový odlitek, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Technická poznámka
jedna otáčka odpovídá 140 mm
roztečný poloměr rp = 22,3 mm, třecí moment při předpětí ozubeného řemenu 1‰: MT = 0,05 Nm
max. zatížení: MD = 3,3 Nm
délka řemenu v rámci řemenice:
opásání 90°: 110 mm
opásání180° (výstup na straně výšky 80): 135 mm
opásání180° (výstup na straně výšky 64): 150 mm
rozteč zubů p = 5 mm počet zubů = 28
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.410.06 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 4 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 277 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090