Krycí profil (NBR)


Vybraná varianta
Krycí profil 8 32x4, černý odstín (0.0.429.02)
Krycí profil 8 32x4, černý odstín
0.0.429.02
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

tvrdost 80 Shore A, odolná vůči oleji a vodě

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.429.02
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 60 g
Hmotnostm = 180 g/m
Tvrdost80 Sh A
Dodací jednotkapřířez max. 20 mm
MateriálNBR
Barvačerný odstín

Popis

Krycí profily slouží k pružnému krytí drážky nebo stěny profilu. Velice vhodné jsou pro protiskluzové plochy např. u schodů, konzol regálů, dorazů posuvných dveří apod.

Varianty

Řadit podle

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  2.2Type de rainure:  5 mm
Série:  5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  2.2Type de rainure:  5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  3Type de rainure:  6 mm
Série:  6Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  3Type de rainure:  6 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  3.5Type de rainure:  8 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  3.5Type de rainure:  8 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Číslo celního tarifu
40169997