Trubka D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.628.56 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,26 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,29 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,29 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,341 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,86 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,86 cm3 |
Popis
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 4000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Holz-PP Compound | Bauart: standard | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Holz-PP Compound | Bauart: standard | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Kunststoff (PVC) | Bauart: leicht | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Kunststoff (PVC) | Bauart: leicht | Farbe: grau |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Trubka D30
* Povinný údaj

Aluminium natur



anthrazit

grau