Trubka D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.643.71 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 6,71 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 7,94 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 3,97 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,97 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,77 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | dřevo-PP kompozit |
| Barva | antracitový odstín |
| Moment odporu, torzní | Wt = 5,28 mm3 |
| Moment odporu, osa x | Wx = 2,65 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,65 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 4000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Holz-PP Compound | Bauart: standard | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Holz-PP Compound | Bauart: standard | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Kunststoff (PVC) | Bauart: leicht | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Kunststoff (PVC) | Bauart: leicht | Farbe: grau |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
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
39169090
Trubka D30
* Povinný údaj


Aluminium natur


anthrazit

grau