Držák trubky D30


Vybraná varianta
Držák trubky 6 D30 (0.0.642.23)
Držák trubky 6 D30
0.0.642.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Držák D30, ocel, pozinkování
2 drážkové matice 6 St M6, ocel, pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x12, ocel, pozinkování
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.642.23
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 69 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostF = 500 N
MomentM = 20 Nm

Popis

Od kulatého k hranatému: Držáky trubky D30 lze použít k upevnění (profilové) trubky D30 mezi dva profily konstrukčního stavebnicového systému MB společnosti item. Tento prostorově úsporný a pevný držák je k dispozici pro drážky řady 6 a řady 8.
Držáky trubky D30 se k profilové trubce D30 nebo trubce D30 upevňují šroubem M6. K tomuto upevnění je nutné použít závitovou vložku D30. V případě profilů 6 D30 je do středového otvoru vyříznut závit.
Když se kolo potká se čtvercem.
Díky tomu lze snadno propojit Line D30 s Line 8 nebo Line 6.
Díky tomuto řešení lze systém válcových trubek Line D30 použít k rozšíření nebo zesílení konvenčně navržené aplikace založené na systému MB.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Nuttyp:  8 mmGewindelänge:  10.7
Nuttyp:  6 mmGewindelänge:  8.7

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
83024900