Držák trubky D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Držák D30, ocel, pozinkování
1 Drážková matice F 8 St M6, ocel, pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x14, ocel,pozinkování
1 Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x20, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.642.05 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 71 g |
| Max. síla | Fmax. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | F = 500 N |
| Moment | M = 20 Nm |
Popis
Držáky trubky D30 se k profilové trubce D30 nebo trubce D30 upevňují šroubem M6. K tomuto upevnění je nutné použít závitovou vložku D30. V případě profilů 6 D30 je do středového otvoru vyříznut závit.
Díky tomu lze snadno propojit Line D30 s Line 8 nebo Line 6.
Díky tomuto řešení lze systém válcových trubek Line D30 použít k rozšíření nebo zesílení konvenčně navržené aplikace založené na systému MB.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Nuttyp: 8 mm | Gewindelänge: 10.7 | |
| Nuttyp: 6 mm | Gewindelänge: 8.7 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
83024900