Vodicí lišty


Vybraná varianta
Boční vedení e60 válečkové lišty 6 40x40 E, přírodní odstín (0.0.654.09)
Boční vedení e60 válečkové lišty 6 40x40 E, přírodní odstín
0.0.654.09
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.09
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 0,77 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, bez povrchové úpravy
Barvapřírodní odstín

Popis

Montážní pokyny

Kluzné lišty je možné použít s hliníkovým bočním vedením item. Jsou k dispozici ve hladké i profilované verzi a jednoduše se nasadí na bok dopravníku.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  einseitigMaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  einseitigMaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  einseitigMaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  einseitigMaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  einseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  einseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042990