Sada válečků 8 D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Váleček D30 T1, termoplastický, ESD
2 radiální kuličková ložiska, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.688.00 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 28,4 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být kladka D30/D6-16 T1 instalována společně s kladkou D30/D6-16 (0.0.681.68), která má ve středu pojezdové plochy mírný důlek, umožňující použití trubky nebo profilové trubky D30 jako vodicího prvku. Použití této kombinace válečků zabraňuje zablokování vozíků v důsledku statického přetížení, což zajišťuje, že Karakuri / LCA / levná automatizační řešení mohou přepravovat lehké kontejnery.
Předem smontovanou sadu válečků 8 D30-30 T1 s maticí pro T-drážku 8 lze během krátké doby namontovat na profilovou trubku 8 D30 nebo na jakoukoli drážku systému Line 8. Distanční pouzdra jsou navržena tak, aby byla zajištěna dostatečná vůle mezi konstrukčními profily a vozíkem.
Varianty
Řadit podle
| Tread: concave | Including fixings: ✓ | |
| Tread: flat | Including fixings: ✓ | |
| Tread: concave | Including fixings: X | |
| Tread: flat | Including fixings: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
83022000