Posuvná lišta RS


Vybraná varianta
Roleta - otěruvzdorná lišta, černý odstín (0.0.465.65)
Roleta - otěruvzdorná lišta, černý odstín
0.0.465.65
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.465.65
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 0,45 cm2
Hmotnostm = 44 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 20 mm
MateriálPE-HD
Barvačerný odstín

Popis

Rolety se mohou použít jako pohyblivé plošné výplně např. pro zavírání skříní, rozvaděčů a ovládacích pultů. Výhodou je pružnost výplně, která umožňuje umístění v rámci krytu a nepotřebuje žádný další prostor pro otočné nebo posuvné křídlo.
Roletové systémy jsou vhodné pro instalaci ručně ovládaných rolet ve svislém nebo vodorovném směru. Mohou se použít v rámech z libovolných nosných profilů konstrukční řady 8.
Systém se skládá z roletového vedení a rolety, která se montuje vždy modulárně.
Rolety se dodávají v hliníkovém nebo plastovém provedení.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Delivery unit:  RollLength:  20000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 6.0.1
22320204
Číslo celního tarifu
39161000