Pojezdový profil 8 40x40


Vybraná varianta
Profil pojezdových dveří 8 40x40, přírodní odstín (0.0.623.58)
Profil pojezdových dveří 8 40x40, přírodní odstín
0.0.623.58
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.623.58
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 5,27 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,74 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 8 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 10,63 cm4
Hmotnostm = 1,42 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 3,43 cm3
Moment odporu, osa yWy = 5,32 cm3

Popis

Weite Einstellbereiche der Aufhängung für Türrahmen aus Profilen der Baureihe 6
Široký rozsah nastavení závěsu pro rám dveří z profilů konstrukční řady 8
Profil pojezdových dveří 8 40x40 s univerzální drážkou profilu 8 se jednoduše namontuje a vede vozík.
Náročná konstrukce posuvných dveří? To bývalo. Se sadou pojezdových dveří 8 40x40 snadno proměníte plotovou výplň v posuvné dveře.
Do pojezdového profilu se zasunou vozíky, na které se našroubuje plotová výplň, a je to.
Čtyři kladky s kuličkovými ložisky lze namáhat v tahu i tlaku. Přiložené koncové dorazy s funkcí zaklapnutí zastaví a drží posuvné dveře.
Maximální hmotnost dveří: 30 kg
Posuvné dveře musí být vedeny vždy na horní a dolní straně.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100