Ochranný profil D30
Vybraná varianta

Ochranný profil D30 R28–90° ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.681.10
0.0.681.10
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.681.10 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 190 g/m |
| Tvrdost | 85 Sh A |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | TPE-ESD |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Ochranný profil D30 R28-90° ESD se upíná na bok profilové trubky D30. Jeho elastická komora se deformuje a tlumí nárazy. Lze jej použít jako ochranu proti nárazu pro rámy nebo jako ochranu proti poškrábání přepravovaného zboží.
Na rozdíl od pěny nevznikají při bodovém zatížení trvalé otlaky. Ochranný profil zakrývá čtvrtinu profilu, ostatní oblasti zůstávají přístupné. Čtyři profily poskytují celkové krytí.
Černý ochranný profil D30 R28-90° ESD bezpečně odvádí statický náboj. Je k dispozici také bez ochrany ESD jako ochranný profil D30 R28-90° (0.0.667.15) v šedé barvě.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
40082900
Ochranný profil D30
Vybraná varianta

Ochranný profil D30 R28–90° ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.681.10
0.0.681.10

grau
schwarz

schwarz-gelb