Spojka úhlová D30

0.0.630.60


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny úhlové spojky, litý Al, odstín přírodní
Šroub úhlové spojky, ocel, pozinkování
Matice úhlové spojky, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.630.60
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 66 g
Dodací jednotka1 sada
MomentM = 8 Nm

Popis

Připojení (profilové) trubky D30 pod libovolným úhlem pomocí spojení na tupo nebo bočním spojením. To je výhoda úhlové spojky D30.
Jedná se o univerzální spojku, protože její povrch odpovídá tvaru profilových trubek D30. Díky tomu ji lze kombinovat s přímou spojkou D30 nebo s paralelní spojkou D30 a vytvořit tak potřebné spojení.
Krytky D30 F lze v případě potřeby použít pro zakrytí šroubů spojovacího prvku, což usnadňuje čištění a zajišťuje elegantní vzhled. Na každé úhlové spojce D30 lze použít dvě krytky D30 F.
Délka spojovacího profilu je určena použitými spojovacími prvky.
Diagonální vzpěra s úhlovou spojkou D30 a trubkovým adaptérem D30

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900