Sada stojanových noh 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 nožka stojanu 8 St 120x120/40x40, nerez, leskle pozinkovaná
2 matice s T-drážkou 8 St 2xM8-76, nerez, leskle pozinkované
4 podložky ISO 7089-8-200 HV, ocel, leskle pozinkované
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x16, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.721.73 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 25 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 830 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Nožku stojanu lze bezpečně ukotvit k podlaze závodu pomocí čtyř otvorů, například pomocí šroubových kotev ST 10x110 (0.0.688.05).
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Anschlussmaß: 40x40 | |
| Anschlussmaß: 80x40 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098