Centrální upevňovací sada P
Technické údaje
Rozsah dodávky
upínací šroub, ocel, PÚ: pozinkování
Drážková matice V 8 St M8, PÚ: pozinkování
závitová vložka, ocel, PÚ: pozinkování
stavěcí šroub M10, ocel, PÚ: pozinkování
krytka, PA, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.619.69 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 44 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Nerovnosti podlahy lze vyrovnat nastavením výšky matice pro T-drážku v drážce profilu.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098