Závitový adaptér M6 LH/RH
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 závitový adaptér M6-20 LH/RH T1, ocel, lesklé pozinkování
1 šestihranná matice DIN 934-M6-I8I, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.709.48 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 7 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Design: T1 | |
| Design: T2 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Číslo celního tarifu
73181535