Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Tlumič nárazů M20x1,5–110 15
1 Profilová trubka D30 těžká, Al, eloxování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.683.68 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 208 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Tlumič nárazů zajišťuje, že pohyb mechanických automatizačních systémů končí v koncovém bodě, takže přechody mezi jednotlivými kroky probíhají hladce. Tím se zvyšuje spolehlivost procesů a současně se snižuje zatížení všech dílů, které se na nich podílejí.
Tlumič nárazů se dodává předem sestavený a je uložený v profilové trubce D30 těžké. Díky tomu ho lze namontovat na místo pomocí spojovacích prvků z trubkového systému pro štíhlou výrobu. Tlumicí účinek se nastavuje pomocí šroubováku, kterým se nastaví mechanismus na konci tlumiče.
Maximální zdvih tlumiče je 15 mm. Díky jemnému závitu a kontramatici lze polohování nastavit přesně i po montáži produktu do rámu.
Olejový tlumič je bezúdržbový.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27291201
eCl@ss 5.1
27291201
UNSPSC 7.0
27131609
UNSPSC 9.0
27131609
eCl@ss 6.0.1
27291201
eCl@ss 7.1
27291201
eCl@ss 8.0
27291201
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
Číslo celního tarifu
84799070