Paralelní spoj D30


Vybraná varianta
Paralelní spojka D30 (0.0.629.94)
Paralelní spojka D30
0.0.629.94
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny paralelní spojky, litý Al, odstín přírodní
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x16, ocel, pozinkování
1 Šestihranná matice DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.629.94
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 53 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená
MomentM = 10 Nm

Popis

Paralelní spojky jsou základem konstrukcí s obzvláště vysokou tuhostí. Spojují dvě paralelní profilové trubky D30 do jednoho pevného celku. Používají se také k upevnění příslušenství s profilovým tvarem.
Kompaktní paralelní spojka D30 pomáhá udržovat malou mezeru mezi profily, zatímco větší paralelní spojka D30–60 vytváří mezeru 30 mm, která dokonale odpovídá modulárnímu rozměru a dvojité profilové trubce D30–60.
Paralelní spojku D30–60 s upínací pákou lze použít ke stavbě dočasných konstrukcí. Integrovaná páka umožňuje rychlé dotažení a následné povolení spojky. Lze ji také použít jako praktickou značku, která zajistí, že při úpravách konstrukce snadno znovu naleznete polohu příčky nebo dílu příslušenství.
Paralelní spojky se dodávají předem sestavené a připravené k okamžitému použití. V případě potřeby lze šroubový otvor spojky zakrýt krytkou D30 F.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).

Varianty

Řadit podle

Profilabstand:  18.5 mmKlemmhebel:  XESD-sicher: 
Profilabstand:  30 mmKlemmhebel:  XESD-sicher: 
Profilabstand:  30 mmKlemmhebel:  ESD-sicher:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900