Ochrana trubky D30x13


Vybraná varianta
Ochrana trubky D30x13, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.641.23)
Ochrana trubky D30x13, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.641.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.641.23
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 60 g/m
Tvrdost25 Sh A
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPE, pěnový
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Ochrana všech konstrukcí před poškrábáním a nárazy: Pružná ochrana trubky D30x13 o tloušťce 13 mm je vyrobena z PE pěny. Tato pěna s uzavřenými buňkami chrání obrobky, zabraňuje zraněním a odolává dlouhodobému působení minerálních olejů, kyselin a zásad.
Ochranu trubky lze nainstalovat buď tak, že se do ní nasune (profilová) trubka D30, nebo se provede dodatečná instalace kolem (profilové) trubky D30. Aby bylo zajištěno pevné uchycení, měla by být ochrana trubek D30x13, jež je po celé své délce otevřená, uzavřena pomocí upevňovacího klipu.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39161000