Dvouprofilová trubka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.681.55 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 4,54 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 4,95 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 39,37 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,43 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,227 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 8,75 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,29 cm3 |
Popis
Dvojitá profilová trubka D30–60 je ideální jako dlouhý vodorovný nosník regálů. Lze ji také instalovat jako svislou příčku nebo nosné žebro pod pracovní deskou.
Poznámka: Ke spojení profilových trubek z čelní strany se používá spojka D30 T1 (0.0.687.84), která má na boku úzkou mezeru. Vnitřní spojku D30 (0.0.669.52) lze použít k vytvoření hladkého pravoúhlého SPOJENÍ s nižší nosností.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | zweite Baureihe: keine | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | zweite Baureihe: keine | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | zweite Baureihe: 8 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | zweite Baureihe: 8 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | zweite Baureihe: 8 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Aplikace
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.