Sada automatických úhelníků
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
úhelník 8 40x40, hliníkový odlitek, odstín bílý hliník podobný RAL 9006
2 drážkové šrouby M8x11, ocel, PÚ: pozinkování
2 zápustné matice M8x6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.642.54 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 87 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Jednoduše se nasadí – šrouby se automaticky zasunou do správné polohy. Stačí utáhnout – a automatické šrouby s T-drážkou drží profily bez nutnosti použití dalších matic s T-drážkou. Není třeba řezat závity a opracovávat profily. Spojovací prvky lze vložit do libovolného bodu drážky řady 8 a v případě potřeby je lze znovu použít a přemístit. To je ideální v případech, kdy se konstrukce používají pouze dočasně nebo kdy je třeba práci rychle dokončit.
Sady automatických plochých úhelníků se upevňují na vnější stranu rámů a díky velké šířce podpěr mohou velmi dobře kompenzovat momentové zatížení. Sady automatických úhlových úhelníků se upevňují uvnitř rámů a lze je dokonce dodatečně namontovat pro zesílení pravoúhlých profilových spojů.
Utáhněte matici a je to – nejrychlejší spojení profilů vůbec.
Doporučený utahovací moment: 20 Nm
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
F < 1 000 N ∧ F x l < 50 Nm
Je třeba zkontrolovat nosnost, aby byly splněny obě podmínky.
Varianty
Řadit podle
| External dimension: 40x40 | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | |
| External dimension: 80x80 | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900
Sada automatických úhelníků
* Povinný údaj