Univerzální upevňovací sada


Vybraná varianta
Univerzální čelní spoj 5, pozinkování (0.0.370.32)
Univerzální čelní spoj 5, pozinkování
0.0.370.32
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 těla univerzálního spoje 5, zinkový odlitek
šroub s válcovou hlavou DIN 912-M4x20, ocel
šestihranná matice DIN 934-M4, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.370.32
LineLine 5
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 10 g
Dodací jednotka1 sada
Utahovací moment, lesklé pozinkováníMbz-p = 3 Nm

Popis

Pomocí univerzální čelních spojů můžete spolu čelně spojit dva profily stejné konstrukční řady. Univerzální čelní spoje by se měly používat zásadně v párech.
Podle velikosti profilu a zatížení se volí počet párů. Opracování profilů se provede podle údajů univerzálních spojů.

Montážní pokyny

Univerzální spoje by se měly používat zásadně v párech.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  10Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  12Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  10Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  Both sides

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200