Upevňovací sada pro závěs PA
Technické údaje
Rozsah dodávky
drážková matice 8 St M6, PÚ: pozinkování
šroub se zápustnou hl. DIN 7991-M6x16, ocel, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.28 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 14 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | Groove type: 6 mm | Thread: M5 | Thread length: 11.2 | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Thread length: 12.7 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098

