Technické údaje
Rozsah dodávky
1 uvolňovací jednotka D30
1 univerzální držák D30 polovina M6 K, litý hliník, odstín přírodní
1 univerzální držák D30 polovina M6 G, litý hliník, odstín přírodní
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x35, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.713.22 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 623 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Částečně předem sestavená |
Popis
Adaptační deska zajišťuje, že doraz zásobníku vždy vyčnívá o 8 mm ve všech případech instalace. Při ovládání válečkem nebo rampou se tyč vyklopí do strany a uvolní cestu.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098