Hřídel s více drážkami
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
drážkovaný hřídel podobný DIN ISO 14-6x11x14, ocel, C 45 k
modul průřezu v krutu: Wt = 210 mm3
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.337.05 |
|---|---|
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 28 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,926 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
Popis
Drážkovaný spoj je nutné namazat víceúčelovým tukem nebo podobným mazivem.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 7.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Číslo celního tarifu
84831095
Hřídel s více drážkami
* Povinný údaj