Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.698.34 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 130 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
Popis
Nosnost transportních desek a závěsného bodu je až 4 000 N. To znamená, že konstrukce lze zvedat shora a přemisťovat na nové místo v souladu s požadavky CE.
Závěsný bod M10, WLL 0,4 t, otočný je určen ke zvedání a přemísťování těžkých břemen. Aby bylo zajištěno snadné vyrovnání, lze závěsné oko i po instalaci otáčet o 360 stupňů. Závěsný bod M10, WLL 0,4 t, otočný a transportní desky 8 odpovídají evropské směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Oba produkty jsou dokonale sladěny a byly testovány podle německé směrnice o úrazovém pojištění (DGUV) 100-500.
Výrazné jasně růžové zbarvení závěsného bodu naznačuje, že jej lze použít k přenášení břemen.
Poznámka: Základní desky item z tlakově litého zinku nejsou schváleny pro zdvihací rámy!
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23170704
eCl@ss 4.1
23170704
eCl@ss 5.0
23179104
eCl@ss 5.1
23179104
UNSPSC 7.0
24101610
UNSPSC 9.0
24101610
eCl@ss 6.0.1
23179104
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
36123421
eCl@ss 7.1
23179104
Číslo celního tarifu
73269094