Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 5m, schwarz
0.0.712.79
Technische Daten
Lieferumfang
Leitungslänge 5 m (1,5 mm²)
Ringkabelschuh-Innendurchmesser: 6,5 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.712.79 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 590 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz |
| Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85444290