Technische Daten
Lieferumfang
Stahlblechgehäuse verzinkt, schwarz
Radachse kugelgelagert
Verdrehsicherung
Fadenschutz
Bereifung TPE, spurfrei, 80 Sh A, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.418.06 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 |
| Baureihe | Baureihe 12 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 550 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Tragfähigkeit | 100 kg/Rolle |
Beschreibung
Die Varianten Lenkrolle sowie Lenkrolle mit Doppelfeststeller werden stirnseitig in der Kernbohrung eines Profils oder über eine Fußplatte befestigt. Die Bockrolle D125 verfügt über eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung. Dadurch kann sie in der Nut eines Profils montiert werden.
Die Verdrehsicherung dieser Rolle ist auf die Weite der Nut 8 ausgelegt. Sie passt nicht in schmalere Systemnuten oder in Fußplatten.
Varianten
Sortieren nach
| Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000